1/4 L SS316 CTL 94.000

1/4 L SS316 CTL 94.000
60 Case İnç

60 Case , 0.25 in Çap, L Sınıfı, 316 Paslanmaz Çelik20 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$390.10 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 94.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 0.2500
[ToleranceValues] 0.2495/0.2490 in

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Seçenek Yok
Materyal, Mil 316 Paslanmaz Çelik
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class L
Sertlik 20 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Uzunluk 2.387,600 mm / 94,000 in
Çap 6 mm / 0,250 in
Ağırlık 1,316 lb
Kutu Derinliği, Minimum 0,686 mm / 0,027 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?